text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
304L-12-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - View Product
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - View Product
304L-2-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - View Product
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - View Product
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - View Product
CU-12-RP-2 Copper - - - - View Product
CU-2-RP-2 Copper - - - - View Product
CU-4-RG-2 Copper - - - - View Product
CU-4-RP-2 Copper - - - - View Product
CU-6-RP-2 Copper - - - - View Product
CU-8-RG-2 Copper - - - - View Product
CU-8-RP-2 Copper - - - - View Product
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - View Product
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - View Product
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - View Product
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - View Product
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - View Product
S-6-RS-2V 탄소강 - - - - View Product
S-8-RS-2V 탄소강 - - - - View Product
SS-12-RS-2B 스테인리스강 - - - - View Product
SS-12-RS-2V 스테인리스강 - - - - View Product
SS-12-RSD-2V 스테인리스강 - - - - View Product
SS-16-RS-2V 스테인리스강 - - - - View Product
SS-16-RSD-2V 스테인리스강 - - - - View Product
SS-20-RS-2V 스테인리스강 - - - - View Product
SS-2-RS-2V 스테인리스강 - - - - View Product
SS-2-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-4-RP-2 Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-4-RS-2B Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-4-RS-2V Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-4-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-6-RS-2B Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-6-RS-2V Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-6-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-8-RS-2B Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-8-RS-2V Acero Inoxidable - - - - View Product
SS-8-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.