Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.