![Шланги Swagelok различных размеров и с разными торцевыми соединениями](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Шланги и гибкие трубки Swagelok®
Swagelok предлагает один из самых широких ассортиментов шлангов общепромышленного назначения и высокой степени чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для удовлетворения самых разных требований в области транспортировки жидкостей и газов.
Шланги играют решающую роль на предприятиях по всему миру, но часто их неправильно выбирают и устанавливают в систему, что может привести к дорогостоящим и опасным сбоям.
Как правильно выбрать шланг для вашей жидкостной или газовой системы
Как выбрать торцевые соединения шланга
Шланги и гибкие трубки Swagelok® используются во многих промышленных отраслях: от полупроводниковой до шинопроизводства. Они разработаны так, чтобы обеспечивать надежную работу в широком спектре условий. Мы предлагаем шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с самыми разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне параметров давления и температуры.
В центрах продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру работают сотни консультантов по шлангам, обученных оказывать помощь в выборе шлангов, устранять неполадки и оптимизировать стратегии технического обслуживания шлангов, чтобы обеспечить безопасность ваших работников и работоспособность ваших систем.
Консультации по шлангам и их оптимизация
Категории
![Гибкие трубки Гибкие трубки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/flexible-tubing-400x400.jpg?impolicy=product)
Гибкие трубки
- Гибкие трубки PFA
- Гофрированные металлические трубки
- Металлические трубки серий FZ и FN
- Торцевые соединения
- Трубки из винила, серия LT
![Запасные части и вспомогательное оборудование Запасные части и вспомогательное оборудование](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/spare-parts-accessorie-400x400.jpg?impolicy=product)
Запасные части и вспомогательное оборудование
- Изоляция шлангов
- Инструменты для прорезания канавок
- Оболочки шлангов
- Резаки для шлангов
- Шланговые хомуты
![Программа теплового контура Программа теплового контура](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-loop-program-400x400.jpg?impolicy=product)
Программа теплового контура
Откройте для себя новейшие разработки в области оптимизации тепловых контуров, производства полупроводниковых пластин, шлангов для охладителей и усовершенствований линий с помощью Swagelok.
![Шланг с металлической центральной трубкой Шланг с металлической центральной трубкой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/metal-core-hose400x400.jpg?impolicy=product)
Шланг с металлической центральной трубкой
- Гибкий металлический шланг, серия FJ
- Гибкий металлический шланг, серия FL
- Гибкий металлический шланг, серия FM
- Металлический шланг высокого давления, серия FX
- Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV
![Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA) Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/teflon-core-hose-400x400.jpg?impolicy=product)
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
- Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом
- Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом
- Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
- Шланги с тефлоновой центральной трубкой, с гладким каналом
Каталоги шлангов и гибких трубок
Компания Swagelok предлагает шланги с центральной трубкой из металла, тефлона, термопластика и резины диаметром от 1/8 до 2 дюймов с широким диапазоном торцевых соединений дюймовых и метрических размеров. Подробную информацию об изделиях, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты и вспомогательные принадлежности, а также такие опции, как соответствие стандарту ECE R110 и маркировка шлангов, можно найти в документации, представленной здесь.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
![Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Schläuche und flexible Rohre von Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
![Wartung von industriellen Schläuchen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Wie Sie mit Hilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und einen vorbeugenden Wartungsplan erarbeiten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche zu gewährleisten.
![Überlegungen zur Materialauswahl bei industriellen Schläuchen:](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
![Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.
![Schläuche und flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/hoses-flexible-tubing-640x440.jpg)
Schläuche und flexible Rohre
Dank der breiten Auswahl an Schlauchwerkstoffen, Druckeinstufungen und unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen bietet Swagelok Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für den Einkauf qualitativ hochwertiger Schläuche. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die eine Vielzahl an Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien bieten, darunter Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi. Wir sind daher bestens aufgestellt, um Ihnen den für Ihre Anwendungen am besten geeigneten Schlauchtyp zu empfehlen.
Alle unsere Schläuche wurden eigens von uns ausgelegt. Präzise Schlauchspezifikationen gewährleisten höchste Schlauchqualität, die auch in extremen Anwendungsbereichen überzeugt. Leistungsdaten erfassen und analysieren wir in unserem eigens errichteten Schlauchlabor, wo wir über einzigartige Testmöglichkeiten verfügen. Mittels Permeations-, Druckimpuls- und dynamischen Biegeversuchen sowie Bersttests bei hohen Temperaturen können wir sicherstellen, dass unsere Schläuche sicher und langlebig sind.
Neben der Auswahl des am besten geeigneten Schlauchs für Ihre Anwendung ist ein wirksamer, vorbeugender Schlauchwartungsplan die Grundlage für eine sichere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter und steigert darüber hinaus die Lebensdauer und Leistung des Schlauchs.
Aufrechterhaltung eines guten Schlauchzustands durch vorbeugende Wartung
Effizientere Wartung durch Kennzeichnungen an Schläuchen
Beim Austausch eines Schlauchs sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoff ist eines der wichtigsten Kriterien, um letztlich die Kompatibilität mit den geführten Prozess- und Systemmedien zu gewährleisten.
Was Sie bei der Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs beachten müssen