열가소성 호스 — 나일론 호스
이 사양에 사용 가능한 나일론 호스:
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 2000 psig(137 bar)~5000 psig(344 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Thermoplastikschlauch — Nylonschlauch — 8R Series Nylon Hose
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류8R-12 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
7R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - 7R-4 Nylon - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간