체크 밸브 — 리프트 체크 밸브, 50 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1/2인치(6 mm)
- –65°F(–54°C)~900°F(482°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 3280 psig(225 bar)~6000 psig(413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series — Fixed Pressure
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-53F2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT SS-53F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-53S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-56S6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-58F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-58S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-58S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting SS-53S6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간