ダイヤフラム・バルブ — マルチ・バルブ・マニホールド
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –23~65°C
- 316L VIM-VARステンレス鋼
- 1.72~21.0 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Válvulas de Diafragma — Manifolds multiválvula — Diaphragm Sealed
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간