카탈로그
지지 시스템 — 긴 용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 Stainless Steel | - | 2.52 in. (64.0 mm) Length | - | 제품 보기 |
304-S1-WPEM | 304 Stainless Steel | - | 64 mm (2.52 in.) Length | - | 제품 보기 |
304-S3-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.07 in. (78.0 mm) Length | - | 제품 보기 |
304-S5-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.94 in. (100 mm) Length | - | 제품 보기 |
304-S6-WPE | 304 Stainless Steel | - | 4.57 in. (116 mm) Length | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.