Manifolds — Five-Valve Manifolds, Instrument
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Manifolds — Five-Valve Manifolds, Instrument — 5 Valve, Ball Stem
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V5NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간