벨로우즈 밸브 — 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
벨로우즈 밸브 — 벨로우즈 멀티-밸브 매니폴드, V3 시리즈 — Bellows Sealed
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26L-M1D-122P-IJ 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas