Swagelok® 수소 애플리케이션용 수소 FK 체크 밸브
수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 설계된 이 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다.
수소 밸브 선택에 도움 받기용도에 제한이 없지만, Swagelok® 수소 FK 체크 밸브는 충전소 운영업체에 높은 작동 신뢰성과 더 긴 가동 시간을 제공하면서 수소 충전소 애플리케이션의 높은 수요를 충족합니다. 특허 기술인 시트 구조와 스프링이 유로에서 격리되어 있으므로 손상이 최소화되고 사용 수명이 증가합니다. 또한, 압력 차이가 크래킹 압력 아래로 떨어지면, 체크 밸브가 역류를 방지합니다.
사양
몸체 재질 | 316/316L 이중 인증 재질, 니켈 함량 최소 12% |
연결구 | 9/16인치, 1/2인치, 3/4인치 Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅 |
사용 압력 | 최대 1050 bar(15,229 psig) |
온도 범위 | –40°~85°C(–40°~185°F) |
유량 계수 | 최대 4.5 Cv |
고정 크래킹 압력 | < 2 bar(29 psig) |
몸체 씰 | 1.25 × 압력 등급 |
시트 씰 | 1 × 압력 등급 |
성능 테스트 | ISO-19880-3 기준 제삼자 수소 테스트 통과(증명서 제공 가능) |

Tube Fittings Comparison (FK Series)
Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.
Compare the Fittings