text.skipToContent text.skipToNavigation
systèmes modulaires miniatures

Systèmes modulaires miniatures Swagelok®

Augmentez l’efficacité et réduisez l’encombrement avec les systèmes modulaires analytiques miniatures Swagelok. Ces composants et systèmes de plateforme modulaire permettent d’accélérer la conception et l’assemblage d’un système, et donnent des résultats d’une grande fiabilité.

Prendre contact avec un spécialiste local

Les systèmes modulaires miniatures Swagelok sont conçus pour pouvoir réaliser des systèmes compacts d’échantillonnage et d’analyse, qui permettent d’effectuer des analyses en temps réel sur la ligne de process. Bénéficiant de l’expertise de Swagelok, ces systèmes permettent de réduire le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance. Le logiciel de configuration inclus simplifie la conception et l’assemblage du système fluide grâce à une grille d’implantation des composants informatisée.

Les assemblages MPC offrent des performances d’une grande fiabilité et conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 dans une interface compacte. Les composants pour montage en surface Swagelok satisfont les mêmes normes rigoureuses que des composants classiques pour systèmes fluides. Des joints toriques assurent l’étanchéité entre les composants montés en surface et les composants d’écoulement des substrats et des manifolds afin d’assurer une distribution efficace des fluides.

S’inscrire à une formation sur les systèmes d’échantillonnage

Caractéristiques techniques

Sélecteur d’échantillonnage (série SSV)
  • Module compact avec fonction double arrêt et purge (DAP)
  • Compatibilité avec les raccordements filetés NPT traditionnels et la norme ANSI/ISA 76.00.02
  • Pression du système jusqu’à 17,2 bar (250 psig) avec une pression d’actionnement de 2,8 bar (40 psig)
Assemblages pour sélection d’échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2) Un système polyvalent grâce à des raccords pour tubes Swagelok de diamètres 1/16, 1/8 et 1/4 po et 3 mm et à des raccordements d’extrémité taraudés NPT de diamètre 1/8 po
Composants pour plates-formes modulaires (MPC) Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po)

Catalogues des systèmes modulaires miniatures

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.