카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HPST | 316 Stainless Steel | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HPST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.