VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-VCO-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Female NPT SS-4-VCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT SS-8-VCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT SS-16-VCO-7-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간