text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H

Válvulas disponibles con estas especificaciones:

  • 6 a 12 mm (1/4 a 3/4 pulg)
  • –62°C (–80°F) a 482°C (900°F)
  • Acero inoxidable 316, latón, aleación 400
  • 10,3 bar (150 psig) a 68,9 bar (1000 psig)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.