Dichtmittel von Swagelok®
Die Gewindedichtmittel von Swagelok® ermöglichen in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung—für größtmögliche Systemsicherheit. Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® können Sie die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängern und damit Ihre Instandhaltungskosten senken.
Dichtmittel anzeigenDa die Gewindedichtmittel von Swagelok mit vielen Chemikalien kompatibel sind, ermöglichen sie in zahlreichen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung. Darüber hinaus sind sie für eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbereichen ausgelegt.
- Das anaerobe Gewindedichtmittel SWAK™ von Swagelok lässt sich schnell und mühelos anwenden und zeichnet sich durch eine gute Haftung an den Gewindestellen aus, ohne bei der Montage abzureiben oder zu reißen. Es sorgt für eine zuverlässige Schmierung der Gewinde und beugt kostenintensiven Beschädigungen aufgrund von Gewindefraß oder Verklemmen bei der Montage vor. Das SWAK™ Gewindedichtmittel härtet außerdem zu einer vibrations- und stoßfesten Verbindung aus, die auch nach vollständiger Aushärtezeit ein geringes Losbrechdrehmoment für leicht zu lösende Verbindungen ermöglicht.
- Ähnlich wie SWAK™ sorgt auch das PTFE-freie Gewindedichtmittel von Swagelok® für eine sofortige Abdichtung in allen Anwendungen, in denen PTFE-basierte Dichtmittel unerwünscht sind.
- Das Swagelok® PTFE-Dichtungsband entspricht der Commercial Item Description A-A-58092 und kann an konischen Außengewinden von Rohren bei Temperaturen bis zu 232°C (450°F) eingesetzt werden.
Mit den Verschlussstopfen für Wärmetauscher der Serie TP von Swagelok® kann durch eine wirksame Abdichtung der Enden leckender Rohre die Lebensdauer Ihres Wärmetauschers verlängert werden. Der gleichförmige Konus und die glatte Oberfläche stellen eine sichere Dichtung bei minimaler Krafteinwirkung während der Montage sicher. Verschlussstopfen für Wärmetauscherrohre sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.
Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?
Категории герметиков
Герметики для трубной резьбы
Герметики для трубной резьбы совместимы с широким спектром химических веществ, обеспечивая герметичность в различных областях применения.
Трубные заглушки
Заглушки теплообменных трубок изолируют торцы с утечками, обеспечивая более длительную эксплуатацию теплообменника.
Dichtmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur Leckageerkennung関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。