text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, 6.4 Cv, SS Bar Handle

Referencia #: SS-6P6T-M1

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 6.4
Handle Color Stainless Steel
Handle Style Bar Handle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
2-Way Straight Pattern

The simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, 6.4 Cv, SS Bar Handle

Referencia #: SS-6P6T-M1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2-Way Straight Pattern

The simple, compact design of the quarter-turn plug valves deliver full flow and positive shutoff while being an economical, reliable alternative to ball valves and are available in a variety of body and seal materials.

Especificaciones

SS-6P6T-M1 — Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, 6.4 Cv, SS Bar Handle

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 6.4
Handle Color Stainless Steel
Handle Style Bar Handle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2P4T Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-2P4T4 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-4P4T Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-4P4T1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-4P4T2 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4P4T4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-4P4T4-RT Brass 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-4P4T5 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-6P4T Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6P4T-MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6P6T Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8P6T Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8P6T4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
PFA-43S4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-43S4-PM PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10P6T-MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12P6T-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2P4T 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2P4T2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2P4T4 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2P4T-BK 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4P4T4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4P4T4-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4P4T5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4P4T5-M1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4P4T-BK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T-M1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T-RD 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4T-TE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4V 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P4V4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4P4V-LD 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4P6T4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6P4T 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6P4T-BK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6P4T-LD 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6P4T-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6P4T-MM-BK 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6P4T-TE 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6P6T 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8P6T4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8P6T4-BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8P6T-BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T-LD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T-M1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T-MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8P6T-TE 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.