|
316 스테인리스강 IPT 시리즈 엘보우, 9/16인치 중압 콘 & 쓰레드 연결구, 20000psi(1379bar)
부품 번호: L9MF20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
90° 엘보우고압 레이아웃에서 급한 방향 전환이 가능하도록 설계된 이 엘보우 유니온은 연결 무결성 저하 없이 유량 효율성을 유지합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316 스테인리스강 IPT 시리즈 엘보우, 9/16인치 중압 콘 & 쓰레드 연결구, 20000psi(1379bar)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
90° 엘보우
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
사양
L9MF20 — 316 스테인리스강 IPT 시리즈 엘보우, 9/16인치 중압 콘 & 쓰레드 연결구, 20000psi(1379bar)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 9/16인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 |
| 연결구 2 크기 | 9/16인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 22360605 |
| eClass (6.0) | 22360190 |
| eClass (6.1) | 22360190 |
| eClass (10.1) | 22360190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| L6MF20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Cone and Thread | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Cone and Thread | 제품 보기 |
| L9HF60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
