|
Einschraubwinkel, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung - 1/4 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
Код изделия: SS-12M0-2-4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Угольники 90°Фитинг на 90 градусов с наружной резьбой дает возможность выполнить угловое подключение трубок к резьбовым отверстиям в условиях ограниченного пространства. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Einschraubwinkel, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung - 1/4 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Угольники 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-12M0-2-4RT — Einschraubwinkel, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung - 1/4 Zoll kegeliges ISO-Außengewinde
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 12mm |
| Тип соединения 1 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Размер соединения 2 | 1/4인치 |
| Тип соединения 2 | 수나사 ISO 경사나사 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-400-2-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-400-2-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-400-5-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-500-2-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-600-2-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-600-2-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-600-2-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-600-2-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-600-2-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-600-2-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-600-2-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-6M0-2-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-6M0-2-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-6M0-2-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-810-2-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-810-2-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-810-2-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-810-2-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-810-2-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-810-2-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-8M0-2-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-8M0-2-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-1210-2-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-1610-2-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-400-2-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-400-2-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-400-2-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| S-600-2-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-600-2-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-600-2-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-600-2-6ST | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| S-600-2-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-810-2-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-810-2-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| S-810-2-8ST | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-100-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-100-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-2-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-8PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-2-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-8PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-15M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-15M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-12PR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16PR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-1610-2-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-16M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-16M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-16M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-18M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-18M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-18M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-2000-2-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2000-2-20ST | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-200-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-2-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-200-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-20M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-20M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-2400-2-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2400-2-24ST | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 7/8-12 in. | SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-25M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-2-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-300-2-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-300-2-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-3M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2PR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-2W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4PR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-400-2-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-2-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-2-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-500-2-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-500-2-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-2-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-2-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4PR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6PR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-2-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-2-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-2PR | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-4PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8PR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-2-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-2PR | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
