text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

Art.-Nr.: B-QC6-D-6PM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Brass
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Maximaler Cv 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

Art.-Nr.: B-QC6-D-6PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

B-QC6-D-6PM — Brass Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 0.5 Cv, 3/8 in. Male NPT

Attribute Wert
Körperwerkstoff Brass
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Maximaler Cv 0.5 - If coupled with a standard or reverse flow body
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 1000 PSIG @ 70 °F /68.9 BAR @ 21 °C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.