text.skipToContent text.skipToNavigation

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, наруж. резьба ISO 1/4 дюйма, 50–150 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,5–10,4 бара)

사양

속성
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. коническая резьба ISO
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. коническая резьба ISO
Давление открытия 50–150 фунтов на кв. дюйм (3,5–10,4 бара; 0,35–1,04 МПа)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.35
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Обработка поверхности Обычная
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
С регулируемым давлением

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, наруж. резьба ISO 1/4 дюйма, 50–150 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,5–10,4 бара)

부품 번호: SS-4CPA2-RT-50
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

С регулируемым давлением

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

사양

SS-4CPA2-RT-50 — Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, наруж. резьба ISO 1/4 дюйма, 50–150 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,5–10,4 бара)

속성
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. коническая резьба ISO
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. коническая резьба ISO
Давление открытия 50–150 фунтов на кв. дюйм (3,5–10,4 бара; 0,35–1,04 МПа)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.35
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Обработка поверхности Обычная
Испытания Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4CA-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-4CPA2-150 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA2-3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA2-350 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA2-50 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA4-3 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-8CPA2-150 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-KZ-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-VCR-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4CPA2-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.