|
Brass Plug for 5/16 in. Swagelok Tube Fitting
Part #: B-500-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PlugsTube plug fitting seals off unused tube connections to prevent leaks and contamination—ideal for system maintenance, testing, or future expansion. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Brass Plug for 5/16 in. Swagelok Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
Plugs
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
B-500-P — Brass Plug for 5/16 in. Swagelok Tube Fitting
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 5/16 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-100-P | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-10M0-P | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-1210-P | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-200-P | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-400-P | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-600-P | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-6M0-P | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-810-P | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| S-400-P | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-100-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-1010-P | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-10M0-P | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-1210-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-12M0-P | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-15M0-P | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-1610-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-16M0-P | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-18M0-P | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-2000-P | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-200-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-20M0-P | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-22M0-P | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-2400-P | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-25M0-P | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-300-P | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-3M0-P | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-P-0010 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-P-0013 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-PBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-PCP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-4M0-P | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-500-P | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-600-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-600-P-0012 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-P | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-810-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-810-P-0006 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-8M0-P | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| T-400-P | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
