text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD

型番: B-602-1

仕様

属性
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
めすナット

チューブ継手のフェルールとナットにより、漏れの無い確実な接続が可能ー重要な流体システムのシール性を維持に適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Tuerca Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD

型番: B-602-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

めすナット
チューブ継手のフェルールとナットにより、漏れの無い確実な接続が可能ー重要な流体システムのシール性を維持に適しています。

仕様

B-602-1 — Tuerca Swagelok de latón, 3/8 pulg. OD

属性
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-1012-1 316 Stainless Steel 5/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-102-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-10M2-1 316 Stainless Steel 10 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-1212-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-12M2-1 316 Stainless Steel 12 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-1412-1 316 Stainless Steel 7/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-14M2-1 316 Stainless Steel 14 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-15M2-1 316 Stainless Steel 15 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-1612-1 316 Stainless Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-16M2-1 316 Stainless Steel 16 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-18M2-1 316 Stainless Steel 18 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-2002-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-202-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-20M2-1 316 Stainless Steel 20 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-22M2-1 316 Stainless Steel 22 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-2402-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-25M2-1 316 Stainless Steel 25 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-2M2-1 316 Stainless Steel 2 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-302-1 316 Stainless Steel 3/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-3202-1 316 Stainless Steel 2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-3M2-1 316 Stainless Steel 3 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-4M2-1 316 Stainless Steel 4 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-502-1 316 Stainless Steel 5/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-6M2-1 316 Stainless Steel 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-8M2-1 316 Stainless Steel 8 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-402-1 PTFE 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。