|
Alloy 825 Front Ferrule for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting
Код изделия: 825-403-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Передние обжимные кольцаПереднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Alloy 825 Front Ferrule for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Передние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
825-403-1 — Alloy 825 Front Ferrule for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Alloy 825 |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 Zoll |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 23110706 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
