text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/4인치 MNPT, 150~350psig(10.4~24.2bar)

부품 번호: SS-4CPA2-150

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
크래킹 압력 150~350 psi(10.4~24.2bar, 1.04~2.42MPa)
CV 최대 0.35
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
실온 압력 등급 3000PSIG @ 100°F /206BAR @ 37°C
표면 처리 표준
테스트 선택 검사 없음
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
조정 가능 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/4인치 MNPT, 150~350psig(10.4~24.2bar)

부품 번호: SS-4CPA2-150
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

조정 가능 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

사양

SS-4CPA2-150 — 스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/4인치 MNPT, 150~350psig(10.4~24.2bar)

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
크래킹 압력 150~350 psi(10.4~24.2bar, 1.04~2.42MPa)
CV 최대 0.35
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
실온 압력 등급 3000PSIG @ 100°F /206BAR @ 37°C
표면 처리 표준
테스트 선택 검사 없음
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4CA-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-4CPA2-150 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA2-3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA2-350 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA2-50 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CPA4-3 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-8CPA2-150 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-KZ-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4CA-VCR-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.