|
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 3/8 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
부품 번호: SS-6-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
JointsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 3/8 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Joints
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-6-RS-2V — Joint en acier inoxydable pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 3/8 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Réducteur de débit | Non |
| Taille de joint | 3/8 po |
| Bague intérieure | Bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
