text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 3/8 дюйма

型番: SS-6-HC-1-4

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
エンド・コネクション材質 316 ステンレス鋼
ホース・サイズ 3/8 インチ
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
プラスチック・チューブ用コネクター

Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 3/8 дюйма

型番: SS-6-HC-1-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

プラスチック・チューブ用コネクター
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

仕様

SS-6-HC-1-4 — Шланговый штуцер из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 3/8 дюйма

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
エンド・コネクション材質 316 ステンレス鋼
ホース・サイズ 3/8 インチ
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-4-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-4-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-4-HC-A-6MTA Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-5-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-5-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-5-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-6-HC-1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-6-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-6-HC-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-6-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - 製品を見る
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。