text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с наруж. резьбой NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1 дюйм – наруж. резьба NPT 1 дюйм

Код изделия: SS-16-VCO-1-16

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1 дюйм
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Размер соединения 2 1 дюйм
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
Смазка Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с наруж. резьбой NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1 дюйм – наруж. резьба NPT 1 дюйм

Код изделия: SS-16-VCO-1-16
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.

Технические характеристики

SS-16-VCO-1-16 — Фитинг из нерж. стали с торцевым кольцевым уплотнением VCO, соединитель с наруж. резьбой NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCO 1 дюйм – наруж. резьба NPT 1 дюйм

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1 дюйм
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Размер соединения 2 1 дюйм
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
Смазка Смазка Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-VCO-1A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-12-VCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-VCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16-VCO-1 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-4-VCO-1 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6-VCO-1 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8-VCO-1 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.