text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 20 mm Tube OD x 1/2 in. Male NPT

부품 번호: SS-20M0-1-8

사양

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 20 mm
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Male NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 20 mm Tube OD x 1/2 in. Male NPT

부품 번호: SS-20M0-1-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-20M0-1-8 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 20 mm Tube OD x 1/2 in. Male NPT

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 20 mm
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Male NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
825-400-1-6BT Aleación 825 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-100-1-2 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1010-1-12 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1010-1-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1010-1-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1010-1-8RT Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-10M0-1-4 Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-10M0-1-4RS Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
B-10M0-1-4RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-10M0-1-6RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-10M0-1-8RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-1210-1-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1210-1-12RT Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-1210-1-16 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1210-1-8 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-1210-1-8RT Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-12M0-1-6RS Latón 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
B-12M0-1-6RT Latón 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-12M0-1-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-12M0-1-8RS Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
B-12M0-1-8RT Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
B-1410-1-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-1410-1-16 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-1410-1-8 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-15M0-1-8RT Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-1610-1-12 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-1610-1-16 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-1610-1-16RT Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-1610-1-8 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-1810-1-12 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-1810-1-16 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-18M0-1-8RT Laiton 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-200-1-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-200-1-2BT Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-200-1-2RS Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
B-200-1-2RT Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-200-1-2ST Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
B-200-1-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-200-1-OR Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
B-300-1-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-300-1-2BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-300-1-4BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-3M0-1-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-400-1-1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-400-1-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-400-1-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-400-1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-400-1-4BT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-400-1-4RS Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
B-400-1-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
B-400-1-4ST Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
B-400-1-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-400-1-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-400-1-OR Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
B-600-1-12 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-600-1-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-600-1-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-1-2 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
S-600-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
S-600-1-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
S-600-1-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
S-810-1-12 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
S-810-1-4 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
S-810-1-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-1BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-2RS Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-100-1-2RT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-100-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-100-1-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-100-1-OR Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-1010-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1010-1-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1010-1-12BT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1010-1-4 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1010-1-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1010-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1010-1-8BT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1010-1-8RS Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1010-1-8RT Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-1010-1-8ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1010-1-8W Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-10M0-1-12 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-12RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-10M0-1-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-2RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-10M0-1-2RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-10M0-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-4RP Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-10M0-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-10M0-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-10M0-1-4W Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-10M0-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-6BT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-6RP Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-10M0-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-10M0-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-10M0-1-6ST Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 9/16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-10M0-1-6W Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-10M0-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-8BT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-10M0-1-8RP Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-10M0-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-10M0-1-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-10M0-1-8ST Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-10M0-1-8W Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-10M0-2-8ST Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1210-1-10ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1210-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-1210-1-12BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-12RP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-1210-1-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1210-1-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1210-1-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-1210-1-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-16BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-16RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1210-1-16RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-1210-1-16ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1210-1-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 제품 보기
SS-1210-1-8RP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-1210-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-1210-1-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-1210-1-8ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-1210-1-8W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-1210-1-OR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-12M0-1-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M18 x 1.5 ミリ・サイズおねじ 제품 보기
SS-1410-1-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-15M0-1-8W Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-1610-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-12RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-1610-1-12RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-12ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-16BT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-16RP Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-1610-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-1610-1-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-20ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-1610-1-8RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-1610-1-OR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-12 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-12RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16M0-1-12RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-4RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-6RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16M0-1-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8RP Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-16M0-1-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-16M0-1-8W Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-18M0-1-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-12RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-18M0-1-12RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-18M0-1-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-18M0-1-8W Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-2000-1-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20BT Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20RS Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-2000-1-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-2000-1-20W Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-2000-6-20AN Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-0157 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-200-1-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-200-1-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2STBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-2W Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-200-1-2WBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-200-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-200-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-4ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-200-1-6RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-200-1-ORAS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-200-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-20M0-1-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-20M0-1-12RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-12RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-20M0-1-16 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-8RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-12RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-16 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-16RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-16RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-1-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-20 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-24RS 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-2400-1-24RT 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-1-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2400-1-24W 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-25M0-1-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-25M0-1-12RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-25M0-1-16RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16W 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-25M0-1-8 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16RS 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-28M0-1-16RT 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-300-1-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-2BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-4BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-OR 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-3200-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2RP 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2W 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-3M0-1-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-0256 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread 제품 보기
SS-400-1-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-10ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-2SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-400-1-3ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-4JA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-4-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 제품 보기
SS-400-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-400-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-4STBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-4STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-400-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-400-1-5ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-400-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-6STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-400-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-400-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-400-1L-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-400-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-402-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-4M0-1-2RS 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-4M0-1-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-1-2W 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-4M0-1-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-1-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-1-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-4BT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-4RT 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-1-5ST 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-500-1-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-1-OR 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-10ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-12BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-12RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-12ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-12W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-16BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-2RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-4-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-600-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 제품 보기
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-600-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring 제품 보기
SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung M5 x 0,8 Metrisches Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-2BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-6M0-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-2W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6M0-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4BT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-4W Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung 제품 보기
SS-6M0-1-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-6RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 제품 보기
SS-6M0-1-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 제품 보기
SS-6M0-1-6ST 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-8RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6M0-1-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M12 x 1.0 수나사 미터나사 제품 보기
SS-810-1-10ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-12RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-12ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-12W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-16ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-16W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-49485 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-50553 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52166 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52167 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT 제품 보기
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-8M0-1-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-2W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-8M0-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-4BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-4RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-8M0-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-8M0-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-4W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
SS-8M0-1-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-6RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-8M0-1-6RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-8M0-1-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-8BT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8M0-1-8RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-8M0-1-8RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 제품 보기
SS-8M0-1-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-8M0-1-8W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
TI-810-1-8 Titanio 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.