|
Raccordement de flexible push-on multifonctions en laiton, adaptateur pour tube 12 mm, diam. flexible 1/2 po
Referencia #: B-PB8-TM12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Raccordements d'extrémitéCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccordement de flexible push-on multifonctions en laiton, adaptateur pour tube 12 mm, diam. flexible 1/2 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Raccordements d'extrémité
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
B-PB8-TM12 — Raccordement de flexible push-on multifonctions en laiton, adaptateur pour tube 12 mm, diam. flexible 1/2 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Laiton |
| Diamètre du flexible | 1/2 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-PM4 | 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-SL4 | 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TA4 | 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TM6 | 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TM8 | 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-6 | 不锈钢 | 3/8 in. | 多用途推入连接式软管插件 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-MT6 | 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-PM4 | 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-PM6 | 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-SL6 | 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA4 | 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA6 | 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA8 | 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TM10 | 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TM8 | 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-6 | 不锈钢 | 1/2 in. | 多用途推入连接式软管插件 | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-MT8 | 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-PM8 | 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-SL8 | 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-TA8 | 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-TM12 | 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
