text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,9, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-QC6-S-4PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Наруж. резьба NPT
Cv maximal 0,9 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 1,5 — при соединении с полнопроходным корпусом
Lubrifiant Без смазки на любых деталях
Matériau des joints toriques фторуглерод FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 103 бар при 21 °C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,9, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-QC6-S-4PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Технические характеристики

SS-QC6-S-4PM — Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,9, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Наруж. резьба NPT
Cv maximal 0,9 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 1,5 — при соединении с полнопроходным корпусом
Lubrifiant Без смазки на любых деталях
Matériau des joints toriques фторуглерод FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 103 бар при 21 °C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-S-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.