|
世伟洛克黄铜卡套管接头,内螺纹连接,1/4 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 内螺纹 NPT
Код изделия: B-400-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
직선형직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
世伟洛克黄铜卡套管接头,内螺纹连接,1/4 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 内螺纹 NPT
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
B-400-7-8 — 世伟洛克黄铜卡套管接头,内螺纹连接,1/4 in. 卡套管外径 x 1/2 in. 内螺纹 NPT
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 몸체 재질 | 黄铜 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 in. |
| 연결구 1 종류 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| 연결구 2 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 2 종류 | 内螺纹 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| B-400-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| S-1210-7-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| S-810-7-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-100-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-100-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-7-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-7-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1010-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-10M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-0007 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M20 x 1.5 | Female Metric Gage Thread | Просмотр изделия |
| SS-1410-7-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-15M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-16M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-18M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-2000-7-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-200-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-20M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-20M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-22M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-22M0-7-12RP | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-2400-7-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-7-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-7-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-300-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-2RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-400-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-400-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-500-7-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-600-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-600-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-600-7-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-7-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-810-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-810-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-7-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-8M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
