text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. коническая резьба ISO 1/8 дюйма

Art.-Nr.: SS-4-TA-7-2RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Трубный переходник Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/8 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. коническая резьба ISO
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. коническая резьба ISO 1/8 дюйма

Art.-Nr.: SS-4-TA-7-2RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-4-TA-7-2RT — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с внутр. резьбой, наруж. диам. трубки 1/4 дюйма – внутр. коническая резьба ISO 1/8 дюйма

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Трубный переходник Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/8 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. коническая резьба ISO
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба 37° AN Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ 37°めすAN Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.