text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 3/8인치 튜브 OD x 9/16-18 수나사 SAE/MS 평행 나사

부품 번호: SS-6-TA-1-6ST

사양

속성 값
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8인치
Type du raccordement 1 스웨즈락 튜브 어댑터
Dimension du raccordement 2 9/16-18인치
Type du raccordement 2 수나사 SAE/MS 평행나사
Réducteur de débit Non
Lubrifiant 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 3/8인치 튜브 OD x 9/16-18 수나사 SAE/MS 평행 나사

부품 번호: SS-6-TA-1-6ST
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

사양

SS-6-TA-1-6ST — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 3/8인치 튜브 OD x 9/16-18 수나사 SAE/MS 평행 나사

속성 값
Matériau du corps 316 스테인리스강
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8인치
Type du raccordement 1 스웨즈락 튜브 어댑터
Dimension du raccordement 2 9/16-18인치
Type du raccordement 2 수나사 SAE/MS 평행나사
Réducteur de débit Non
Lubrifiant 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 제품 보기
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-4-TA-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-6-TA-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-6-TA-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-8-MTA-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
B-8-TA-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-8-TA-7-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-8-TA-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
S-6-TA-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-10-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-10-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-10-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 제품 보기
SS-10-TA-1-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 제품 보기
SS-10-TA-1-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10-TA-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-1210-A-12ANF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°めすAN 제품 보기
SS-12-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-12-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 제품 보기
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-1610-A-16ANF Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 po Évasement 37° femelle 제품 보기
SS-16-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-16-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 제품 보기
SS-16-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-16-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-16-TA-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-16-TA-1-16AN Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po AN 37° mâle 제품 보기
SS-16-TA-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-16-TA-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-16-TA-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-16-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-16-TA-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-16-TA-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-16-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-18-MTA-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-18-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-18-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-1-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-200-A-2ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po AN 37° femelle 제품 보기
SS-200-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle 제품 보기
SS-20-TA-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-24-TA-1-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 1 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-2ST Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기
SS-2-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 제품 보기
SS-2-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-2-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-2-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-32-TA-1-32 Acier inoxydable 316 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti 2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-400-A-4ANF Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° femelle 제품 보기
SS-4-TA-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-TA-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-4-TA-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-4-TA-7-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-4-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4-TA-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-A-6ANF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-6-MTA-1-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-6-MTA-7-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-2RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-A-8ANF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/2인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-8-MTA-1-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.