text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit®、ユニオン・ティー、外径サイズ:1/4 インチ、SC-01仕様

Код изделия: 6LV-4MW-3P

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 3 1/4 дюйма
Тип соединения 3 Под приварку встык Micro-Fit
Характеристика С электрополировкой
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Тройники

Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

316L VIM-VAR Micro-Fit®、ユニオン・ティー、外径サイズ:1/4 インチ、SC-01仕様

Код изделия: 6LV-4MW-3P
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

Технические характеристики

6LV-4MW-3P — 316L VIM-VAR Micro-Fit®、ユニオン・ティー、外径サイズ:1/4 インチ、SC-01仕様

Атрибут Значение
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 3 1/4 дюйма
Тип соединения 3 Под приварку встык Micro-Fit
Характеристика С электрополировкой
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-2MW-3 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-2MW-3P 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3-03446 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3P-B25 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
HC22-4MW-3 Alloy C-22 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.