|
Hand Tube Bender, 3/8 in. Tube OD, 15/16 in. Bend Radius
Part #: MS-HTB-6T
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hand Tube BenderSwagelok hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Hand Tube Bender, 3/8 in. Tube OD, 15/16 in. Bend Radius
Log in or Register to view price
Catalogs
Hand Tube Bender
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Specifications
MS-HTB-6T — Hand Tube Bender, 3/8 in. Tube OD, 15/16 in. Bend Radius
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bend Radius | 15/16 in. Bend Radius |
| Tube OD | 3/8 in. |
| eClass (4.1) | 21041603 |
| eClass (5.1.4) | 21049890 |
| eClass (6.0) | 21044002 |
| eClass (6.1) | 21040100 |
| eClass (10.1) | 21040100 |
| UNSPSC (4.03) | 23171703 |
| UNSPSC (10.0) | 27112501 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
| UNSPSC (15.1) | 27112501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 3/4 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. Bend Radius | View Product |
| MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm Bend Radius | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
