text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en nylon pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po

型番: NY-604-1

仕様

属性 値
Matériau du corps Nylon
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Bagues arrière

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Bague arrière en nylon pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po

型番: NY-604-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

仕様

NY-604-1 — Bague arrière en nylon pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po

属性 値
Matériau du corps Nylon
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1인치 - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16인치 - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4인치 - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16인치 - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2인치 - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8mm - - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。