Swagelok® 프로세스 레귤레이터, 역압(Back-Pressure), 돔 하중
돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량 변화에 관계없이 드룹(droop)을 최소화하고 고도로 안정적인 출구 압력을 제공합니다.
프로세스 레귤레이터에 관련된 지원 받기역압(Back-Pressure) 프로세스 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 운영이 적절한 광범위한 산업 애플리케이션에 적합합니다. 돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량에 변동이 있더라도 일관적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 제품입니다. 이러한 안정성은 고정 스프링이 필요 없는 가압 돔 제어 메커니즘을 통해 달성됩니다.
이 다기능 레귤레이터는 다음과 같은 특정 애플리케이션 요구를 충족하도록 다양한 기능으로 맞춤 구성할 수 있습니다.
- 복수 게이지 연결 옵션
- 파일럿 레귤레이터
- 외부 피드백 시스템
- 특수 세정 프로세스
더 강력한 자동화가 필요하다면 돔 하중 레귤레이터에 전자식 파일럿 밸브를 조합할 수 있습니다. 이 구성은 수동 조절의 필요성이 줄어들며 변화하는 시스템 조건에 신속하게 대응할 수 있습니다.
압력 레귤레이터를 선택할 때, 공급자에게 성능 검증 방법에 대해 물어보십시오. 엄격한 테스트에서 탁월한 성능을 입증한 레귤레이터는 장시간 까다로운 현장 조건에서 잘 견딜 확률이 더 높습니다. 레귤레이터 설계의 정밀성과 엄격한 실험실 테스트가 성공과 실패를 가르는 결정적인 요인이 될 수 있습니다.
Dombelastete Vordruckregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok RHPS series deliver precise pressure control in process fluid systems up to 4 in. (101 mm) in a variety of spring-, dome-, and air-loaded pressure regulators.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.