Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok®
Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok sind für präzises und effizientes Biegen von Rohren in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Sie gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität der Biegungen und reduzieren damit Montagezeit und -aufwand. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Mess-, Prozess- und Steuerungssystemen und gewährleisten Genauigkeit und Zuverlässigkeit, wodurch die Gesamtleistung und die Lebensdauer des Systems verbessert werden.
Alle Rohrbiegevorrichtungen anzeigenRohrbiegevorrichtungen von Swagelok sind unerlässlich, um präzise, qualitativ hochwertige Rohrbiegungen zu erzielen, die für eine funktionelle Systemauslegung entscheidend sind. Diese Biegevorrichtungen sind so konstruiert, dass Faltenbildung und Beschädigungen während des Biegens minimiert werden, um die Unversehrtheit der Rohre zu gewährleisten. Swagelok bietet eine Vielzahl von Rohrbiegevorrichtungen für unterschiedliche Anforderungen an:
- Elektrische Biegevorrichtungen: Automatisches Biegen von Rohren mit einem Außendurchmesser von 1 bis 2 Zoll und 25 bis 50 mm.
- Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank: Leichte Aluminiumkonstruktion für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll und 6 bis 30 mm.
- Handrohrbieger: Äußerst mobil mit Rollen zur Reduzierung der Biegekraft und der Rohrverformung, für Rohre mit einem Außendurchmesser von 1/8 bis 1/2 Zoll und 3 bis 12 mm.
Diese vielseitigen Werkzeuge sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Mess-, Prozess- und Steuerungssystemen, und liefern konsistente, qualitativ hochwertige Biegungen, die die Leistung und Lebensdauer des Systems verbessern.
Tube Bender Categories
Bench Top Tube Benders
Bench top tube benders have a lightweight aluminum construction and come in a manual and electric model.
Electric Tube Benders
Electric tube benders have electric control for automated bending of tubing, adding efficiency and consistency to tubing installation.
Hand Tube Benders
Browse highly portable hand tube bender options that work with a range of outside diameter tubing sizes.
Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.
Wie der Handrohrbieger funktioniertSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.