text.skipToContent text.skipToNavigation
SK 시리즈 다목적 볼 밸브

Swagelok® 다목적 볼 밸브(SK 시리즈)

Swagelok SK 시리즈는 컴팩트 디자인으로 낮은 토크와 1/4회전 작동을 제공하는 다목적 볼 밸브이며, 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증을 제공합니다.

SK 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 컴팩트 디자인으로 높은 유량과 낮은 토크, 1/4 회전 작동을 제공합니다. 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 개발된 이 밸브는 양방향 유동, 0.9~1.4범위의 유량 계수, 다양한 연결구(Swagelok 측정 가능한 튜브 피팅, NPT 및 ISO 파이프, Swagelok 수나사 VCO® 연결구), 표준 판넬 마운팅 기능, 씰 키트를 사용한 현장 재설치 기능을 제공합니다. 저온 SK 시리즈 밸브뿐 아니라, API 624에 따른 누출 저감(low-E) 인증 제품도 공급 가능합니다.

SK 시리즈 볼 밸브에는 패킹 조절이 필요 없고 대기에 대해 누설 없는 밀폐 기능을 제공하는 O-링 스템 씰이 있습니다. 또한, 스프링 하중 PEEK 시트는 저압 및 고압 시스템 모두에서 화학적 호환성과 누설 없는 밀폐 무결성을 제공합니다. 방향성 핸들이 유동 방향과 개폐 위치를 나타내며, 스테인리스강 부유 볼(floating ball) 구조는 마모를 줄여주고 사이클 수명을 연장합니다.

SK 시리즈 볼 밸브 사양

사용 압력 최대 6000 psig(413 bar)
온도 –40~150°C(–40~302°F)
유량 계수 최대 1.4
몸체 재질 316 스테인리스강
시트 재질 PEEK
연결구 종류: Swagelok 튜브 피팅, NPT, ISO 파이프, 수나사 VCO®
크기: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 8 mm
구성: 개폐

밸브 크기 선정에 도움이 필요하십니까? Swagelok 유량 계수 계산기를 사용해보십시오.

귀사에 적합한 밸브 선택

SK 시리즈 다목적 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트
SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트

컴팩트 디자인의 고압, 대유량 밸브 제품군인 Swagelok® 다목적 SK 시리즈 볼 밸브에 대해 자세히 알아보십시오. SK 시리즈 볼 밸브는 낮은 토크, 1/4회전 작동을 제공하며 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.