Quick Connects — Miniature Quick Connects
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 1/8 in.
- –50°F (–45°C) to 500°F (260°C)
- 316 stainless steel, brass
- 150 psig (10.3 bar) to 4000 psig (275 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-B-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - -
Quick Connects — Miniature Quick Connects — Full Flow Bodies
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-QM2-B-200MB 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-D-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - B-QM2-D-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - -
Quick Connects — Miniature Quick Connects — Bulkhead Bodies
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-QM2-B1-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간