Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316
- 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
- Dos válvulas
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación — 2 válvulas, Obturador esférico
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-V2BF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V2BF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BFS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-V2NBM8-F8-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간