Vapodétendeurs chauffés à la vapeur Swagelok®
Le vapodétendeur chauffé à la vapeur série KSV est conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLe vapodétendeur chauffé à la vapeur de Swagelok sert à vaporiser des échantillons liquides ou chauffer des échantillons gazeux pour éviter que ceux-ci ne se condensent. Il est conçu pour réagir aux variations liées aux interventions de l’utilisateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation. Certifié pour une utilisation dans des environnements critiques et dangereux, le vapodétendeur série KSV offre des performances fiables et constantes.
Caractéristiques principales du régulateur série KSV
- Membrane non perforée à bord convoluté
- Étanchéité de la membrane par contact métal sur métal
- Faible volume interne
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 ou 0,20 |
Pression de vapeur et température maximales | 44,7 bar (650 psig) et 260°C (500°F) |
Température maximale de service | 200°C (392°F) |
Catalogues des vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez des informations complètes sur notre vapodétendeur chauffé à la vapeur – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。