Swagelok® Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded
General Industrial (SGRD Series) and High Sensitivity (SHRD Series) pressure-reducing, dome-loaded regulators are suitable for a wide variety of industrial applications where manual or remote operation of the regulator and accurate set pressure control is desired.
Get Help Selecting Process RegulatorsSGRD 및 SHRD 시리즈 레귤레이터는 까다로운 환경에서 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품의 몸체는 316L 스테인리스강으로 구성되어 강력한 내식성과 수명을 제공합니다. 이 레귤레이터에는 다양한 재질의 내부 씰을 적용하여 광범위한 화학물질 및 압력 조건에서 더 높은 호환성을 제공할 수 있습니다.
감압, 돔 하중 레귤레이터는 안정적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 성능을 제공합니다. 세트 스프링 대신 압력 돔을 사용하는 이 레귤레이터는 드룹(droop)을 효과적으로 제어합니다. 이 구조는 입구 압력 변화 또는 유량 변동에 관계없이 일관적인 출구 압력을 보장합니다.
SGRD 및 SHRD 시리즈의 특징
- 평형 포펫
- 다이어프램 감지
- 무배출(Non-venting)
- 파일럿 레귤레이터 제어
맞춤 구성 가능한 특성
- 파일럿에 대한 외부 피드백
- 차압 파일럿(SGRD 시리즈)
- 이중 단계(Dual stage) 파일럿(SGRD 시리즈)
- 조작 방지 / 출고 시 설정 파일럿 핸들
- NACE MR0175/ISO 15156
일반 산업용 감압, 돔 하중 레귤레이터(SGRD 시리즈)
사양
몸체 크기 | 최대 입구 압력 psig(bar) | 최대 출구 압력 psig(bar) | 조절 가능 압력 범위 psig(bar) | 감지 유형 psig(bar) | 온도 범위 °F(°C) | 유량 계수(Cv) | 최소 무게 lb(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000(413) | 6000(413) | 5~6000(0.3~413) | 다이어프램: 5~6000(0.3~413) | –49~356° (–45~180°) | 2.3 | 9.7(4.4) |
16 | 4.8 | 26.5(12.0) | |||||
24 | 10.7 | 27.6(12.5) |
고감도 감압, 돔 하중 레귤레이터(SHRD 시리즈)
사양
몸체 크기 | 최대 입구 압력 psig(bar) | 최대 출구 압력 psig(bar) | 조절 가능 압력 범위 psig(bar) | 감지 유형 psig(bar) | 온도 범위 °F(°C) | 유량 계수(Cv) | 최소 무게 lb(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250(17.2) | 250(17.2) | 1~250(0.07~17.2) | 다이어프램: 1~250(0.07~17.2) | –49~356° (–45~180°) | 2.3 | 9.7(4.4) |
16 | 4.8 | 26.5(12.0) | |||||
24 | 10.7 | 27.6(12.5) |
감압, 돔 하중 프로세스 레귤레이터 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ スプリング・ロード式/ドーム・ロード式/エアー・ロード式/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから4 インチまで/■ 最高使用圧力:70.0 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から80℃まで
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。