Manguito VCO de Acero inox. 316 para soldadura de tubo por encastre, 1/4 pulg. VCO x 1/4 pulg. OD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ManguitosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito VCO de Acero inox. 316 para soldadura de tubo por encastre, 1/4 pulg. VCO x 1/4 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-4-VCO-3 — Manguito VCO de Acero inox. 316 para soldadura de tubo por encastre, 1/4 pulg. VCO x 1/4 pulg. OD
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo por encastre |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
316L-8-VCO-3A | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
SS-12-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-12-WVCO-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-12-WVCO-6-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-16-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-2-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-VCO-3-4MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-4-VCO-3-4TA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-WVCO-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
SS-4-WVCO-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-4-WVCO-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | Ver producto |
SS-4-WVCO-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-6-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCO-3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCO-3-6TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCO-3-8MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-8-VCO-3-8TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8-WVCO-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-WVCO-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8-WVCO-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
SS-8-WVCO-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | Ver producto |
SS-8-WVCO-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.