Swagelok® Cone and Thread Fittings (IPT Series)
Swagelok® IPT series cone and thread fittings are manufactured in various alloys to provide reliable performance in different end-use environments and in medium- and high-pressure applications up to 60 000 psig (4134 bar).
View Cone and Thread FittingsCone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).
Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.
Looking for more information about cone and thread fittings?
Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты
Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга.

Колпаки и заглушки
Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала.

Переходники
Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники.

С монтажной гайкой
Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.

Соединительные муфты
Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах.

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами
Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.
Cone and Thread Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156

Find the Right Fitting for Your Application
Follow a side-by-side comparison that demonstrates how Swagelok® FK series tube fittings can drastically reduce installation time compared to cone and thread fittings, and see how they protect against minor flaws that can lead to rework.
Compare the FittingsRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Anatomía de un Racor para Hidrógeno
Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Ver más sobre lo que se necesita para encontrar los componentes adecuados.

導入事例:海洋石油のオペレーター
海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。