Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr
Вакуумные фитинги и переходники Swagelok, предлагаемые в прямых и тройниковых конфигурациях Ultra-Torr, обеспечивают удобство подключения, что экономит время и позволяет получать стабильные результаты в системах с вакуумной герметизацией.
См. вакуумные фитинги Ultra-TorrВакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr идеально подходят для создания быстрых, легко снимаемых вакуумных уплотнений, например, при объединении систем с гелиевыми течеискателями либо металлическим и стеклянным трубкам. Такие фитинги обеспечивают стабильную герметичность при многократных сборках в системах вакуумного давления.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr оснащены гайкой с накаткой, которая обеспечивает легкую, плотную сборку и надежное, воспроизводимое уплотнение. Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM плотно прилегает к стеклянным, металлическим или пластиковым трубкам, что позволяет использовать их в различных вакуумных системах.
Нужна помощь с выбором вакуумных фитингов?
Catégories de raccords Ultra-Torr pour le vide

Connecteurs mâles
Proposés dans des dimensions très diverses, les connecteurs mâles Ultra-Torr possèdent un écrou moleté qui facilite leur montage et leur démontage.

Embouts de tube
Les embouts de tube droits Ultra-Torr permettent de former des joints étanches et reproductibles avec des tubes en verre, en métal ou en plastique.

Pièces détachées et accessoires
Explorez les écrous femelles et les manchons à utiliser avec les raccords pour le vide Ultra-Torr.

Unions
Proposés sous la forme de raccords droits, de coudes ou de tés, les raccords union pour le vide Ultra-Torr sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles.
Каталоги вакуумных фитингов Ultra-Torr
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.