VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in.
- Straight, elbow, cross, tee
- 316 or 316L VAR stainless steel
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 10 000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Codos de 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-9-DF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-9-FM Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho soldado 6LV-8-WVCR-9-DF Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Cruces
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-CS-FFFF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-6-DFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-4-WVCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. NPT macho SS-4-WVCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT macho SS-4-WVCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6 mm Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-4-WVCR-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-WVCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. NPT macho SS-8-WVCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT macho SS-8-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-8-WVCR-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT hembra -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Tes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-T-FFF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFM Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-8-WVCR-T-FFF Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FMF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho soldado
Product Availability by Store Location
Hours