text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)

Válvulas disponibles con estas especificaciones:

  • 6 mm (1/4 a 3/8 pulg)
  • –28°C (–20°F) a 482°C (900°F)
  • Acero inoxidable 316
  • 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.