スウェージロックの潤滑剤
Swagelok Goop™ ねじ潤滑剤を使用すると、各種金属製および合金製のねじを容易に取り付けることができるため、取り付け時間を短縮でき、漏れの無いシステムを構築することができます。
潤滑剤を見るSwagelok Goop™ねじ潤滑剤を使用すると、漏れの無い接続部を迅速かつ容易に構築することができます。Swagelok Goopにはオイル・ベース、ハロカーボン・ベース、フルオロシリコーン・ベースの製品があります。さまざまな材質のねじ、そして真空システムをはじめとする幅広いアプリケーションに使用されています。
- Silver Goop(シルバー・グープ)は、オイル・ベースのねじ潤滑剤で、ステンレス鋼および耐熱合金に使用できます。かじりを防止し、非融解性焼き付き防止剤を含有しています。ねじ部のトルクを低減し、応力が加わっても接合表面に定着します。
- Pure Goop(ピュア・グープ)はハロカーボン・ベースのねじ潤滑剤で、チタニウム、ステンレス鋼、炭素鋼、ニッケル基合金に使用できます。かじりを低減し、耐湿性を有しています。さまざまな材質に対し化学反応を起こしません。
- Blue Goop(ブルー・グープ)はオイル・ベースのねじ潤滑剤で、ステンレス鋼、炭素鋼、チタニウム、アルミニウム、ニッケル基合金に使用できます。かじりを低減し、水によって流失しません。色は濃いブルーで、水の影響を受けません。
- Vac Goop(バック・グープ)はフルオロシリコーン・ベースのねじ潤滑剤で、真空システム内のねじ、Oリング、ガスケット、ガラス・シール、金属製部品に使用できます。かじりを低減すると共に、蒸気圧が極めて低いためガスの放出を低減します。さまざまな材質に対し化学反応を起こしません。
ねじ潤滑剤に関して質問がありますか?
Categorías de Lubricantes

Lubricante para Roscas
Conozca los lubricantes para roscas que facilitan el montaje de conexiones estancas para una gran variedad de metales y aleaciones.
潤滑剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE

圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.