text.skipToContent text.skipToNavigation
Federlose Membranventile für modulare Gassysteme der Serie DE von Swagelok

Swagelok® Federlose Membranventile für modulare Gassysteme

Die federlosen Membranventile der Serie DE für modulare Gassysteme sind einfach zu installieren, zeigen die Durchflussrichtung visuell an und zeichnen sich durch eine Sitzkonstruktion aus, die die thermische Stabilität verbessert.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브는 모듈러 고순도 가스 공급 시스템에서 손쉬운 설치, 신뢰할 수 있는 성능, 탁월한 순도를 제공하도록 설계되었습니다.

주요 특징:

  • 밸브 몸체가 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되어 높은 내식성을 보장하며 초고순도 표준을 유지합니다
  • 1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈러 가스 시스템과 매끄럽게 통합되도록 설계되었습니다
  • 완전 밀폐 PFA 시트가 오염을 방지하여 순도를 높여주며 핵심 애플리케이션에서 개선된 온도 안정성을 제공합니다
  • 다양한 시스템 요구 조건을 충족할 수 있도록 2-포트 및 3-포트 구성으로 공급 가능합니다
  • 공압식 및 수동 작동 옵션으로 공급 가능하므로, 작동 유연성을 제공하는 동시에 컴팩트한 점유 공간을 유지할 수 있습니다
  • 액추에이터가 밸브 몸체에 상대적인 방향에 고정되어 있으므로 일관적인 설치가 보장되며 정렬 오류의 가능성이 최소화됩니다
  • 밸브 몸체 바깥쪽에 있는 모서리 챔퍼가 유량 방향의 명확한 시각적 표시를 제공하므로 설치와 시스템 설정에 도움이 됩니다

사양

사용 압력 진공~125 psig(8.6 bar)
파열 압력 >3200 psig(220 bar)
작동 압력 평상시 닫힘: 60~120 psig(4.1~8.2 bar)
수동 일체형 록아웃(Lockout) 재정의가 포함된 평상시 열림 및 평상시 닫힘: 60~psig(4.1~6.2 bar)
온도 –10°~65°C(14°~150°F)
유량 계수 0.3
몸체 재질 316L VIM-VAR 스테인리스강
다이어프램 재질 코발트 초합금
연결구 종류: 1.125인치 모듈 조립형(MSM)
구성: 2-포트 및 3-포트

DE 시리즈 밸브에 대해 더 자세히 알아보기

스프링 없는 다이어프램 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.